Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy Farba Materiál Dokončiť Typ Kúpiť
992 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyetylén
Bez povrchovej úpravy
1
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid
Bez povrchovej úpravy
1
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male Part (with Bolt)
50 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
Čierna
5
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female Part (with Nut)
6 Na sklade
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female Part (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female Part (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female Part (with Nut)
23 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
2
15 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
3
2 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
2
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
Leštené
2
  • z/zo 9
Spojky jaklových profilov a rúrok 20 31.8 mm Polyetylén

10093344


Úroveň zásob
992 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.5 PA Prírodná

10300831


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.5 PA Prírodná

10300800


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.2 PA Prírodná

10300862


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.2 PA Prírodná

10300992


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
Spojka rúrok rovná Okrúhle 25.0 mm Polyamid Čierna

10255094


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.5 PA Prírodná

10304211


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 25.0 mm 25.0 mm Polyamid

10152829


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Čierna
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    5
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10301104


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10301111


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10435724


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10435731


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 2 PA Čierna

10435779


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 30.0 mm 50.0 mm 2 PA Čierna

10301159


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Obdĺžniková spojka Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10629390


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10435748


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštené PA

10255001


Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštené PA

10255032


Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10254981


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10254998


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm