Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy Farba Materiál Dokončiť Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyetylén
Bez povrchovej úpravy
1
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Šedá
PA
Bez povrchovej úpravy
5
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid
Matné
1
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female (with Nut)
126 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
7
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
100 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
5
125 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
6 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
3
12 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
5
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
7
200 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
16 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
5 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
4
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
Polyamid
40 Na sklade
Štvorcové
Čierna
Polyamid
Pozinkovaný
1
30 Na sklade
Štvorcové
Čierna
Polyamid
Pozinkovaný
6
  • z/zo 9
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.5 PA Prírodná

10300831


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
Spojka rúrok rovná Okrúhle 32.0 mm Polyetylén Čierna

10255124


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 25.0 mm PA

10300770


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Šedá
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    5
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.5 PA Prírodná

10300978


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
Spojka rúrok rovná Okrúhle 1.5 20.0 mm Čierna Polyamid

10255070


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 28.0 mm 42.0 mm 2 PA Prírodná

10300893


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 22.0 mm 42.0 mm 1 PA Prírodná

10300855


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 20.0 mm PA Čierna

10269015


Úroveň zásob
126 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    7
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm PA Čierna

10632352


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 20.0 mm Matné PA

10268957


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    5
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 25.0 mm PA Čierna

10301012


Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok 2.0 mm 30.0 mm Matné PA

10268964


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    3
Spojky jaklových profilov a rúrok 2.0 mm 30.0 mm Matné PA

10268933


Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    5
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 25.0 mm PA Čierna

10256183


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    7
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 25.0 mm PA Čierna

10301029


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 40.0 mm PA Čierna

10301081


Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm PA Čierna

10251805


Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    4
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok Non Threaded 30.0 mm Štvorcové 2.0 mm Polyamid Čierna

10251812


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcový klzák 1.5 25.0 mm Pozinkovaný Polyamid

10248133


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    1
Štvorcový klzák 1.5 25.0 mm Pozinkovaný Polyamid

10248164


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    6