Menu Hľadať

Square Tube Inserts - Metal

Na sklade

Kovové štvorcové rúrkové vložky sú určené na zabezpečenie tesne priliehajúceho spojenia na konci štvorcovej rúrky alebo rúrky pred konečnou úpravou. Pomáhajú predchádzať poškriabaniu a poškodeniu povrchu a zároveň chránia rúrku pred nečistotami počas montáže.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Materiál: Oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR1554

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA t Kúpiť
2,0702 € - 4,1025 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
1.6 mm
2,1576 € - 4,2556 € 500 Na sklade
25.4 mm
1.6 mm
Zátka do profilov a rúrok 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Prírodná Oceľ

10162989

Cenové rozpätie
4,1025 € - 2,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Nízkouhlíková oceľ
Zátka do profilov a rúrok 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Prírodná Oceľ

10162996

Cenové rozpätie
4,2556 € - 2,1576 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Nízkouhlíková oceľ