Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 94.0 mm 40.0 mm Červená Polyetylén LD

This heavy duty pipe cap protects threaded or non-threaded NPT pipe ends. Designed to grip over the outside diameter of the pipe while eliminating foreign materials from entering the pipe during storage or transportation.
Nový kód produktu:

10068199

Starý kód produktu:

10076

434 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 94.0 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Vetrací otvor Nie
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás