Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
2
|
|||
2820 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
|||
6 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
|||
3 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
|||
78 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
|||
2 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
|||
550 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
|||
1050 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
2
|
|||
0,1868 € - 0,5167 € | 125 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 40, ANSI 1-1/2
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
20 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
|||
16 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
2
|
|||
1150 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
|||
550 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
|||
0,1617 € - 0,451 € | 43 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
500 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
|||
250 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
2
|
|||
2498 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku