Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
2
|
|||
73 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
|||
0,5006 € - 1,2485 € | 280 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
2
|
||
510 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
2
|
|||
23 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
|||
434 Na sklade |
Nie
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
|||
430 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
|||
1050 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
2
|
|||
460 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
|||
16 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
2
|
|||
36 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
2
|
|||
0,1868 € - 0,5167 € | 125 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 40, ANSI 1-1/2
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
20 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
2
|
|||
9 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
|||
1184 Na sklade |
Áno
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
|||
30 Na sklade |
Nie
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku