Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
85 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
33.0 mm
95.5 mm
2
20 Na sklade
Áno
Žltá
Polyetylén LD
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
2
1184 Na sklade
Áno
Žltá
Polyetylén LD
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Žltá
Polyetylén LD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Žltá
Polyetylén LD
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
2
150 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
77.0 mm
2
357 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
2
47 Na sklade
Nie
Šedá
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
50 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
26.7 mm
40.0 mm
2
1980 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
12.0 mm
15.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
193.7 mm
2
5000 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
430 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
26.8 mm
32.0 mm
2
30 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
34.1 mm
125.0 mm
2
500 Na sklade
Nie
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
35.0 mm
2
434 Na sklade
Nie
Červená
Polyetylén LD
40.0 mm
94.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Žltá
Polyetylén LD
31.0 mm
75.0 mm
2
7 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
50.0 mm
243.0 mm
2
200 Na sklade
Nie
Žltá
Polyetylén LD
29.0 mm
63.5 mm
2
330 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
16.0 mm
2
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 95.5 mm 33.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085851


Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 1066.8 mm 185.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242520


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1050, ANSI 42
  • Vetrací otvor
    Áno
Štandardná ochranná krytka potrubia 88.9 mm 36.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093382


Úroveň zásob
1184 Na sklade
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 80, ANSI 3
  • Vetrací otvor
    Áno
Štandardná ochranná krytka potrubia 609.6 mm 67.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242803


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 600, ANSI 24
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 406.4 mm 60.5 mm Žltá Polyetylén LD

10242773


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 400, ANSI 16
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 77.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371985


Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 355.6 mm 57.0 mm Žltá Polyetylén LD

10102602


Úroveň zásob
357 Na sklade
Atribúty
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 350, ANSI 14
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 168.3 mm 34.0 mm Šedá PVC

10103425


Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 6
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 40.0 mm 26.7 mm Žltá Polyetylén LD

10087503


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 15.0 mm 12.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371756


Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 193.7 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370674


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 17.2 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371787


Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 3/8
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 32.0 mm 26.8 mm Žltá Polyetylén LD

10087497


Úroveň zásob
430 Na sklade
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 125.0 mm 34.1 mm Žltá Polyetylén LD

10087534


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 35.0 mm 28.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103159


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 94.0 mm 40.0 mm Červená Polyetylén LD

10068199


Úroveň zásob
434 Na sklade
Atribúty
  • d
    94.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 31.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085738


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 243.0 mm 50.0 mm Šedá Polyetylén LD

10139349


Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 63.5 mm 29.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085721


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 16.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371770


Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá