Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Skupina SR: SR1700
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
717 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
15500 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
4690 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||
20920 Na sklade |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
2083 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
5150 Na sklade |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|||
1 Na sklade |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|||
10830 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|||
8467 Na sklade |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
0,0651 € - 0,129 € | 8000 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
17000 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
8000 Na sklade |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
120 Na sklade |
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|||
1500 Na sklade |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
1912 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||
0,0451 € - 0,0911 € | 17000 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
10900 Na sklade |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|||
3000 Na sklade |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku