Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
432.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,0164 € - 0,0164 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
140.0 mm
Čierna
13.0 kg
2800 Na sklade
190.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,0165 € - 0,0165 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
200.0 mm
Čierna
8.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
100.0 mm
Prírodná
  • z/zo 10
Viazacie pásky 4.8 mm 432.0 mm PA66 Prírodná

10244784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    432.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Polyamid Čierna

10447413

Cenové rozpätie
0,0164 € - 0,0164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    35.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
Viazacie pásky 4.8 mm 190.0 mm PA66 Prírodná

10244654


Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    190.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Polyamid Čierna

10447420

Cenové rozpätie
0,0165 € - 0,0165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Celková šírka
    2.6 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    52.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10395936


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6