Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
14800 Na sklade
812.0 mm
Čierna
80.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
1219.0 mm
Prírodná
80.0 kg
100 Na sklade
1168.0 mm
Prírodná
80.0 kg
6900 Na sklade
550.0 mm
Prírodná
80.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
Prírodná
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
267.0 mm
880.0 mm
Čierna
114.0 kg
6500 Na sklade
450.0 mm
Čierna
80.0 kg
12300 Na sklade
762.0 mm
Prírodná
80.0 kg
9700 Na sklade
120.0 mm
Čierna
8.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
710.0 mm
Prírodná
80.0 kg
10244852 78700 Na sklade
142.0 mm
Čierna
8.0 kg
9000 Na sklade
203.0 mm
Prírodná
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
Prírodná
8.0 kg
9600 Na sklade
250.0 mm
Čierna
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
225.0 mm
730.0 mm
Prírodná
114.0 kg
700 Na sklade
140.0 mm
480.0 mm
Prírodná
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
230.0 mm
Prírodná
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
280.0 mm
Prírodná
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
380.0 mm
Čierna
114.0 kg
2900 Na sklade
385.0 mm
Prírodná
22.0 kg
  • z/zo 10
Viazacie pásky 9.0 mm 812.0 mm PA66 Čierna

10247570


Úroveň zásob
14800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    812.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Prírodná

10247389


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1219.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Prírodná

10247372


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1168.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 8.0 mm 550.0 mm PA66 Prírodná

10247303


Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    550.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 180.0 mm PA66 Prírodná

10244647


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Polyamid Čierna

10251638


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    880.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    267.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 8.0 mm 450.0 mm PA66 Čierna

10247518


Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 762.0 mm PA66 Prírodná

10247341


Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    762.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 120.0 mm PA66 Čierna

10244845


Úroveň zásob
9700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 710.0 mm PA66 Prírodná

10247334


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    710.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 142.0 mm PA66 Čierna

10244852


Úroveň zásob
78700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    142.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 203.0 mm PA66 Prírodná

10244364


Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 165.0 mm PA66 Prírodná

10244357


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    165.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm PA66 Čierna

10244937


Úroveň zásob
9600 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Polyamid Prírodná

10245286


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    730.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    225.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Polyamid Prírodná

10245255


Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    480.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    140.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Polyamid Prírodná

10245224


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    230.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    63.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Polyamid Prírodná

10245231


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid Čierna

10251584


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 4.8 mm 385.0 mm PA66 Prírodná

10244777


Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    385.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6