Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
1300 Na sklade |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
1100 Na sklade |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
299500 Na sklade |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
35500 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
127200 Na sklade |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
0,2138 € - 0,2341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
19.685 in
500.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
3300 Na sklade |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
1600 Na sklade |
|
17.008 in
432.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Prírodná
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
0,0164 € - 0,0164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Čierna
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,0165 € - 0,0165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku