Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Display Holders are available with or without an adhesive base to hold print materials for marketing and other displays effectively. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. It is designed to hold brochures, flyers, and promotional materials. Keeping them organised and displayed beautifully.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9972 € - 5,9088 € | 739 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
Lepidlo
|
||
| 57,5725 € - 66,3928 € | 1 Na sklade |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 1,6911 € - 2,9146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 0,0667 € - 0,0775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,7128 € - 0,828 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Lepidlo
|
||
| 3,5281 € - 4,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.268 in
210.0 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 3,1053 € - 6,5212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.37 in
1000.0 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,6458 € - 0,7537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.827 in
148.0 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 0,8732 € - 1,0263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.268 in
210.0 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 0,5087 € - 0,5087 € | 11400 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 0,0603 € - 0,0724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
82.021 ft
25.0 m