Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2265 € - 0,4606 € | 3600 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1097 € - 0,2351 € | 1800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4232 € - 2,042 € | 2050 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,044 € - 0,1089 € | 1500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1199 € - 0,2519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7642 € - 1,6051 € | 850 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5733 € - 1,1355 € | 250 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7912 € - 1,9053 € | 685 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5733 € - 1,1355 € | 1575 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1303 € - 0,2737 € | 180 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4884 € - 13,1443 € | 364 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,201 € - 0,4428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4896 € - 1,073 € | 16 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1599 € - 0,2948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2915 € - 0,6539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,096 € - 0,2017 € | 1575 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,15 € - 0,1792 € | 2478 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1698 € - 0,2728 € | 279 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,14 € - 0,1736 € | 6072 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Hnedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,201 € - 0,4428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku