Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
1790 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
1950 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
50 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
2350 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
1680 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
8540 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
20 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
100 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
42450 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
1100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
50 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
1200 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
1574 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
216 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
100 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
70 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku