Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
312 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,2677 € - 0,5734 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
11.8 mm
Čierna
TPE/TPV
Erodované
1.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
2500 Na sklade
14.0 mm
10.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
2
3600 Na sklade
25.0 mm
19.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
115 Na sklade
60.0 mm
19.3 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
450 Na sklade
50.0 mm
18.0 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
5.0 mm
1
3100 Na sklade
18.0 mm
10.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
2
400 Na sklade
35.0 mm
15.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
2
6072 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Hnedá
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
44.4 mm
15.7 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
1125 Na sklade
40.0 mm
16.0 mm
Čierna
Polyetylén
2.0 mm
2
2500 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Modrá
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
3500 Na sklade
13.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
13.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
1321 Na sklade
20.0 mm
11.0 mm
Čierna
Polyetylén
2.0 mm
2
1137 Na sklade
32.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
100 Na sklade
38.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
822 Na sklade
28.6 mm
12.4 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
9958 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Zelená
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
2 Na sklade
110.0 mm
24.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
  • z/zo 16
Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

10126479

Cenové rozpätie
0,5734 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917


Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935


Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017


Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246931


Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495


Úroveň zásob
6072 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524


Úroveň zásob
1125 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440


Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893


Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500


Úroveň zásob
1321 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263


Úroveň zásob
1137 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965


Úroveň zásob
822 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471


Úroveň zásob
9958 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm