Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
312 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
1988 Na sklade
50.8 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
26850 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
6320 Na sklade
70.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
1887 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
1,1654 € - 1,9661 € 1012 Na sklade
80.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
1415 Na sklade
80.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
2533 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
26780 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
2070 Na sklade
45.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
2240 Na sklade
22.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
950 Na sklade
50.8 mm
14.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
95 Na sklade
76.2 mm
22.0 mm
Tmavo sivá
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
10077412 7790 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
3159 Na sklade
70.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
500 Na sklade
60.0 mm
24.3 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
3964 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
  • z/zo 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429


Úroveň zásob
1988 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351


Úroveň zásob
26850 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443


Úroveň zásob
6320 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368


Úroveň zásob
1887 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,1654 €

Úroveň zásob
1012 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283


Úroveň zásob
1415 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818


Úroveň zásob
2533 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375


Úroveň zásob
26780 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405


Úroveň zásob
2070 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344


Úroveň zásob
2240 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573


Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924


Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412


Úroveň zásob
7790 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276


Úroveň zásob
3159 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078


Úroveň zásob
3964 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm