Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
312 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
2600 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
11.5 mm
Modrá
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
12.0 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
2195 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
337 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Zelená
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
677 Na sklade
12.7 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Leštené
1
Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
12.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
2212 Na sklade
45.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
2206 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
14.5 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
141 Na sklade
70.0 mm
22.0 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
14.5 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
710 Na sklade
80.0 mm
22.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
4625 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
12.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
1565 Na sklade
22.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
2.5 mm
1
6800 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
  • z/zo 16
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542


Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok

10077535


Úroveň zásob
2195 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426


Úroveň zásob
337 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077511


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719


Úroveň zásob
677 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757


Úroveň zásob
2212 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740


Úroveň zásob
2206 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597


Úroveň zásob
141 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702


Úroveň zásob
710 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795


Úroveň zásob
4625 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801


Úroveň zásob
1565 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559


Úroveň zásob
6800 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm