Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
312 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
100 Na sklade
20.0 mm
8.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.2 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
24.5 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
100 Na sklade
16.0 mm
8.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
8.0 mm
Čierna
ABS
Pochrómované
1.2 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
10.0 mm
Čierna
ABS
Pochrómované
3.0 mm
2
100 Na sklade
60.0 mm
12.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.5 mm
2
8,3407 € - 10,3844 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
24.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
4 Na sklade
80.0 mm
24.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
8.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.5 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
7.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.0 mm
2
180 Na sklade
25.0 mm
8.0 mm
Čierna
ABS
Pochrómované
1.5 mm
2
100 Na sklade
50.0 mm
20.0 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
120 Na sklade
80.0 mm
24.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
25.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
500 Na sklade
25.0 mm
8.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.2 mm
2
3 Na sklade
70.0 mm
18.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.0 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
25.0 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
  • z/zo 16
Rebrovaný úchyt 20.0 mm 1.2 mm Strieborná farba ABS

10289310


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rebrovaný úchyt 16.0 mm 1.0 mm Strieborná farba ABS

10289693


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Rebrovaný úchyt 25.0 mm 1.2 mm Čierna ABS

10289464


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
Rebrovaný úchyt 50.0 mm 3.0 mm Čierna ABS

10289532


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
Rebrovaný úchyt 60.0 mm 1.5 mm Strieborná farba ABS

10289761


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181188

Cenové rozpätie
10,3844 € - 8,3407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rebrovaný úchyt 15.0 mm 1.5 mm Strieborná farba ABS

10289303


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Rebrovaný úchyt 12.0 mm 1.0 mm Strieborná farba ABS

10289273


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Rebrovaný úchyt 25.0 mm 1.5 mm Čierna ABS

10289471


Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181140


Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Rebrovaný úchyt 25.0 mm 1.2 mm Strieborná farba ABS

10289334


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 3.5 mm Mid Grey PE

10181157


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm