Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
2600 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
710 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
337 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zelená
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
677 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Leštené
|
|
1
|
|||
2195 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
1565 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
50 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
6800 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
1000 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tmavo sivá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
7 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
250 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
1350 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
1400 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
680 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
100 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
2533 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku