Menu Hľadať

Štvorcové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové štvorcové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňujú kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Pevne zapadnú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILQ

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h AxA h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,1582 € - 0,2461 € 675 Na sklade
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,0844 € - 0,1314 € 4000 Na sklade
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
3748 Na sklade
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
50500 Na sklade
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
2848 Na sklade
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2500 Na sklade
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
185 Na sklade
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
75 Na sklade
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
600 Na sklade
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
400 Na sklade
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
750 Na sklade
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
52 Na sklade
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
90 Na sklade
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
2925 Na sklade
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1800 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2006 Na sklade
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
6500 Na sklade
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
30000 Na sklade
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
650 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 2
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Cenové rozpätie
0,2461 € - 0,1582 €

Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381


Úroveň zásob
3748 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275


Úroveň zásob
50500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527


Úroveň zásob
2848 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594374


Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565


Úroveň zásob
185 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510


Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558


Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.5 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
Tube Insert 65.0 mm 21.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594497


Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626


Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    8.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473


Úroveň zásob
2925 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428


Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350


Úroveň zásob
2006 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312


Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305


Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411


Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm