Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | AxA | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1354 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
|||
30 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
|||
550 Na sklade |
|
M12
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
|
|||
700 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
|||
195 Na sklade |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
|
|||
100 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
|
|||
9 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
|
|||
26 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Zliatina hliníka
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.3 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
800 Na sklade |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD s kovovou vložkou
|
|
|||
16 Na sklade |
2.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku