Menu Hľadať

Štvorcové zátky so závitom

Na sklade

Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
146 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Gauge Veľkosť závitu Farba Materiál AxA Kúpiť
1400 Na sklade
M10
Čierna
PA6
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
50 Na sklade
M8
Čierna
PA6
92 Na sklade
M10
Čierna
PA6
Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
296 Na sklade
M8
Čierna
PA6
Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
3520 Na sklade
M10
Pochrómované
Tlakovo liata zliatina hliníka
3 Na sklade
1.5 mm
M16
Čierna
PA
40.0 mm
27 Na sklade
2.0 mm
M16
Čierna
PA
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén HD
43 Na sklade
2.0 mm
M12
Čierna
PA
40.0 mm
27 Na sklade
2.0 mm
M20
Čierna
PA
50.0 mm
144 Na sklade
M10
Pochrómované
Oceľ
30 Na sklade
M12
Šedá
Polyetylén HD
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
M10
Čierna
PA
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
Polyetylén HD
1800 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD
  • z/zo 8
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 1.5 mm Čierna PA6

10328071


Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328026


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328064


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328095


Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328088


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328057


Úroveň zásob
296 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 40.0 mm 1.5 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

10163962


Úroveň zásob
3520 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7616999099
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274170


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255


Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Kovový Závitová vložka M10 Štvorcové 35.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10286210


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194


Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262


Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Závitová vložka M10 Štvorcové 25.4 mm 16 Pochrómované

10164044


Úroveň zásob
144 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7326909890
Kovový Závitová vložka M12 Štvorcové 40.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10303986


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Závitová vložka M6 Štvorcové 25.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10286166


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M8 Štvorcové 20.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10286159


Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790