Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
An array of Metal & Plastic Catch & Strikers are available in the hardware range. Different material options are available with Strikers made in Natural POM, Plated Steel, and Nylon and Catches made in variations of Nylon. The striker is mounted with the striker base and screwed into the door or mounted to the outside of a removable panel. The catch is designed for mounting either in wood cabinets or into a panel
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hĺbka základne | Maximálny priemer otvoru odnímateľného panela | Maximálny priemer otvoru upevneného panela | Uzatvorená výška | Priemer hlavy | Hrúbka steny | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
1000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
700 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
790 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
11700 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku