Menu Hľadať

Štvrťotáčkové Čierna (PT)

Táto zacvakávacia západka je vyrobená z čierneho polyamidu a je ideálnym upevňovacím prvkom panelu, vhodná pre rôzne hĺbky panelov a veľkosti montážnych otvorov.
Nový kód produktu:

10303306

Starý kód produktu:

551664

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Kompatibilné panely Hrubé
Spôsob montáže Zasunutím
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie nitu Štvrťotáčkové
Typ 2
Hrúbka steny 6.0 mm
Hĺbka základne 12.0 mm
Priemer hlavy 10.5 mm
Price per piece incl VAT 0.3757 EUR
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás