Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky PCR

Vo výrobe

Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Thread Sizes (All) Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Kúpiť
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,1449 € - 0,2254 € Požiadajte o dodací termin tu
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,1436 € - 0,2234 € Požiadajte o dodací termin tu
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,0122 € - 0,0189 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0162 € - 0,0252 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,059 € - 0,0918 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,0155 € - 0,0242 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0165 € - 0,0257 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,0149 € - 0,0166 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,014 € - 0,0218 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,0172 € - 0,0267 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0233 € - 0,0362 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0175 € - 0,0273 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,0158 € - 0,0246 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0129 € - 0,0201 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0533 € - 0,0829 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0124 € - 0,0193 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,019 € - 0,0211 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0179 € - 0,0278 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
  • z/zo 10
Súbežná ochranná zátka 100.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745004

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 84.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744861

Cenové rozpätie
0,2254 € - 0,1449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 83.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744854

Cenové rozpätie
0,2234 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 5.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745073

Cenové rozpätie
0,0189 € - 0,0122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 12.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745219

Cenové rozpätie
0,0252 € - 0,0162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 48.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745028

Cenové rozpätie
0,0918 € - 0,059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 11.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745196

Cenové rozpätie
0,0242 € - 0,0155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 12.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745226

Cenové rozpätie
0,0257 € - 0,0165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 10.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745172

Cenové rozpätie
0,0166 € - 0,0149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 8.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745141

Cenové rozpätie
0,0218 € - 0,014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 13.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745240

Cenové rozpätie
0,0267 € - 0,0172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 21.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745394

Cenové rozpätie
0,0362 € - 0,0233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 14.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745257

Cenové rozpätie
0,0273 € - 0,0175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 11.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745202

Cenové rozpätie
0,0246 € - 0,0158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 98.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744984

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 6.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745103

Cenové rozpätie
0,0201 € - 0,0129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 43.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745011

Cenové rozpätie
0,0829 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 5.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745080

Cenové rozpätie
0,0193 € - 0,0124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 16.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745295

Cenové rozpätie
0,0211 € - 0,019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 14.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745264

Cenové rozpätie
0,0278 € - 0,0179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR