Menu Hľadať

Svorky Dyna-Force

Vo výrobe

Tieto svorky Dyna-Force sú určené na zaistenie, upínanie a udržanie predmetov na mieste. Poskytujú silné a spoľahlivé uchopenie, stále jednoduché na použitie a presné. Vysoká upínacia sila zvyšuje produktivitu a presnosť v priemyselných procesoch.

Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo. Svorka sa pohybuje pod uhlom, aby poskytla kladnú upínaciu silu smerom nadol – približne 25 % upínacej sily. Na dosiahnutie presného vyrovnania je upínacia nosná plocha rezaná drôtom.

Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie. Môžu sa používať v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.

  • Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo.
  • Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR12010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ čeľuste Hnacia skrutka d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Zúbkované
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
Požiadajte o dodací termin tu
Hladké
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
Požiadajte o dodací termin tu
Hladké
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
Požiadajte o dodací termin tu
Zúbkované
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
Požiadajte o dodací termin tu
Zúbkované
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
Požiadajte o dodací termin tu
Hladké
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
Svorka Dyna-Force Zúbkované 20.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

20338190


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ čeľuste
    Zúbkované
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Hnacia skrutka d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Svorka Dyna-Force Hladké 30.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ

20266523


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ čeľuste
    Hladké
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Hnacia skrutka d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Svorka Dyna-Force Hladké 20.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

20266486


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ čeľuste
    Hladké
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Hnacia skrutka d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Svorka Dyna-Force Zúbkované 30.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ

20266530


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ čeľuste
    Zúbkované
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Hnacia skrutka d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Svorka Dyna-Force Zúbkované 25.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ

20266516


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ čeľuste
    Zúbkované
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Hnacia skrutka d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Svorka Dyna-Force Hladké 25.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ

20266509


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ čeľuste
    Hladké
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Hnacia skrutka d3
    M8x16
  • h1
    24.0