Menu Hľadať

Svorky Talongrip

Vo výrobe

Tieto svorky Talongrip sú určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce. Je to jednoduchý svorník, ktorý vám umožní vykonávať agresívne obrábanie pri upínaní už od 1,5 mm.

Majú pozitívnu upínaciu silu pre rýchle rezanie. Tvar pazúrov vytvára mierny prítlak a drží komponenty na mieste.

Sú vhodné pre malé množstvá, zložité aplikácie alebo prototypovanie, kde by vytvorenie upevňovacieho prvku bolo nepohodlné, napríklad v konštrukcii, výrobe, údržbe a opravách.

  • Určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce.
  • Pozitívna upínacia sila pre rýchle rezanie.
  • Sú vhodné pre aplikácie v stavebníctve, výrobe, údržbe a opravách.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12034

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 w1 h3 d1 h1 A/F Gripping height h2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
Požiadajte o dodací termin tu
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
Požiadajte o dodací termin tu
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Svorka Talongrip M5 12.7 19.1 Kalená oceľ

20266141


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7
Svorka Talongrip M8 25.4 25.4 Kalená oceľ

20267452


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • Gripping height h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Svorka Talongrip M5 19.1 19.1 Kalená oceľ

20267438


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Svorka Talongrip M5 25.4 19.1 Kalená oceľ

20267445


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4