Menu Hľadať

Tesniace podložky

Na sklade

Tesniace podložky sa používajú na zaistenie spoľahlivého a efektívneho tesnenia. Vyznačujú sa dizajnom, ktorý vytvára tesné spojenie medzi dvoma povrchmi, čím zabraňujú úniku kvapalín, plynov alebo vniknutiu nečistôt.

Tento sortiment tesniacich podložiek má silikónový O-krúžok, ktorý pomáha prispôsobiť sa povrchu a vyplniť medzery alebo nedokonalosti. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tesniace podložky sa bežne používajú v priemyselných zariadeniach a automobilových aplikáciách. Sú opakovane použiteľné a odolné voči teplote -75 C až +205 C.

  • Zabraňujú úniku tekutín, plynov alebo vniknutiu nečistôt.
  • Majú silikónový O-krúžok, ktorý pomáha prispôsobiť sa povrchu a vyplniť medzery alebo nedokonalosti.
  • Opakovane použiteľné a odolné voči teplote -75 C až +205 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0180

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Pre závit d1 Kúpiť
7,0769 € - 11,0715 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5
M6
6,59 € - 10,3098 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5
M5
7,2717 € - 11,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5
M10
7,1742 € - 11,224 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5
M8
6,8822 € - 10,7669 € 16 Na sklade
25.5
M4
6,7847 € - 10,6146 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5
M12
6,9795 € - 10,9192 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5
M5
6,6873 € - 10,4621 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5
M3
6,7847 € - 10,6146 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5
M3
Tesniaca podložka M6 25.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219727

Cenové rozpätie
11,0715 € - 7,0769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M5 14.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219765

Cenové rozpätie
10,3098 € - 6,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M10 25.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219741

Cenové rozpätie
11,3763 € - 7,2717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M8 25.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219734

Cenové rozpätie
11,224 € - 7,1742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M4 25.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219703

Cenové rozpätie
10,7669 € - 6,8822 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Pre závit d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M12 25.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219758

Cenové rozpätie
10,6146 € - 6,7847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M5 25.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219710

Cenové rozpätie
10,9192 € - 6,9795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M3 14.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219673

Cenové rozpätie
10,4621 € - 6,6873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Tesniaca podložka M3 25.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20219680

Cenové rozpätie
10,6146 € - 6,7847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090