Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0173.TX
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 max | h1 max | Drážka | Typ/prevedenie drážky | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Drážka Torx
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Drážka Torx
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Drážka Torx
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku