Menu Hľadať

Uchopovače a svorky Versagrip

Vo výrobe

Tieto uchopovače a svorky Versagrip majú zosilnený úchop s prepichovacími zúbkami určenými na zapichnutie do obrobku, obmedzujú bočný a horizontálny pohyb. Dokážu uchopiť aj časti rezané plameňom a negatívného ťahu.

Tieto uchopovače a svorky poskytujú bezpečný a nastaviteľný úchop predmetov nepravidelného tvaru, kruhových rúrok alebo plochých povrchov. Upínacia sila môže byť nastavená tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám aplikácie, čo zaručuje vynikajúcu stabilitu a správne rozloženie sily, minimalizuje možnosť prekĺznutia alebo pohybu počas prevádzky.

Jednoducho sa inštalujú do aplikácie, bežne sa používajú v inštalatérskych, elektroinštalačných prácach, strojovom obrábaní a automobilovom sektore.

  • Majú zosilnený úchop s prepichovacími zúbkami určenými na zapichnutie do obrobku.
  • Poskytujú bezpečný a nastaviteľný úchop predmetov nepravidelného tvaru.
  • Používajú sa v inštalatérskych, elektroinštalačných prácach, strojovom obrábaní a automobilovom sektore.
Materiál: Oceľ, Kalená oceľ Skupina SR: SR12036

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 h1 d1 Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
5.9
9.5
19.1
Svorka
Požiadajte o dodací termin tu
6.73
11.94
19.0-19.05
Uchopovač
Svorka Versagrip 9.5 M5 Kalená oceľ

20267551


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Svorka
  • h1
    9.5
  • h2
    5.9
  • d1
    19.1
  • d2
    M5
Uchopovač Versagrip 11.94 M5 Oceľ

20266257


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Uchopovač
  • h1
    11.94
  • h2
    6.73
  • h3
    5.21
  • d1
    19.0-19.05