Menu Hľadať

Upínacie dosky

Vo výrobe

Tieto upínacie dosky pre špirálové vačkové svorky sú navrhnuté s presne opracovanými povrchmi a odolnou konštrukciou pre pevné uchopenie obrobku pri upínaní, čím sa zabraňuje deformácii obrobku.

Majú plochý, tvrdý povrch s ohnutou stranou a dokonale vyvŕtaný montážny otvor v strede, ktorý lícuje s montážnym bodom svorky. Upínacia doska a špirálové vačkové svorky spolu poskytujú spoľahlivé a opakovateľné riešenie upínania a konzistentné a presné výsledky v rôznych aplikáciách.

Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž, používajú sa pri strojovom obrábaní, obrábaní dreva a montážnych procesoch.

  • Majú plochý, tvrdý povrch s ohnutou stranou a vyvŕtaný montážny otvor v strede, ktorý lícuje s montážnym bodom svorky.
  • Poskytujú spoľahlivé a opakovateľné riešenie upínania a konzistentné a presné výsledky.
  • Používajú sa pri strojovom obrábaní, obrábaní dreva a montážnych procesoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SR12108

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 l1 w2 Pre veľkost špirálovej svorky d2 h1 w1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
6.2
1.8
13.0
10.0
6.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.2
2.6
18.0
14.0
8.0
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.2
2.9
20.0
16.0
9.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.2
2.2
15.5
12.0
7.0
12.0
Upínacia doska 6.2 6.0 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20265960


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.2
  • Pre veľkost špirálovej svorky d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • l1
    1.8
  • w1
    10.0
Upínacia doska 10.2 8.0 14.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20265984


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.2
  • Pre veľkost špirálovej svorky d2
    14.0
  • h1
    8.0
  • l1
    2.6
  • w1
    14.0
Upínacia doska 12.2 9.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20265991


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.2
  • Pre veľkost špirálovej svorky d2
    16.0
  • h1
    9.0
  • l1
    2.9
  • w1
    16.0
Upínacia doska 8.2 7.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20265977


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.2
  • Pre veľkost špirálovej svorky d2
    12.0
  • h1
    7.0
  • l1
    2.2
  • w1
    12.0