Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.
The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.
The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33966
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d5 tol. H9 | h2 | h1 | d1 | d2 | d4 | d3 tol. h9 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,74 € - 24,74 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
3.5
|
11.5
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
26.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku