20265908
20265908
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 | 24.0 |
|---|---|
| d2 | M8x1.25 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 8.0 |
| l1 | 12.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 16.4 |
| Takt s1 | 4.4 |
| A/F1 | 6.0 |
| A/F2 | 19.0 |
| Krútiaci moment do max. Nm | 50.0 |
| Upínacia sila max. kN | 5.2 |
| Hmotnosť g | 55.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku