Menu Hľadať

Vačkové svorky

Vo výrobe

Vačkové svorky sú jednoduché a robustné svorky, ktoré pevne uchopujú a držia obrobky. Majú mechanizmus vačky, ktorý umožňuje rýchle utiahnutie alebo uvoľnenie úchopu. Jednoduchým otáčaním vačky sa nastavuje upínacia sila podľa potrieb aplikácie.

Sú univerzálne a nastaviteľné, prispôsobujú sa rôznym veľkostiam a tvarom a poskytujú jednotné a rovnomerné rozloženie upínacej sily pre bezpečné uchopenie bez poškodenia aplikácie.

Ľahko sa inštalujú pomocou skrutkového kľúča. Vložte objímku s prírubou a zaskrutkujte ju do tela vačky. Utiahnutím poistnej skrutky zaistite vačku. Používajú sa v metalurgii, elektronike a stavebníctve.

  • Majú mechanizmus vačky, ktorý umožňuje rýchle utiahnutie alebo uvoľnenie úchopu.
  • Poskytujú jednotné a rovnomerné rozloženie upínacej sily.
  • Používajú sa v metalurgii, elektronike a stavebníctve.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12109

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 w1 w2 h2 d1 h1 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
15.0
20.5
10.0
30.0
20.0
M10x1.50
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
12.0
16.4
8.0
24.0
16.0
M8x1.25
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
17.0
23.2
12.0
34.0
24.0
M12x1.75
Svorka s vačkou 30.0 M10x1.50 20.0 Oceľ

20265915


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    20.0
  • h2
    10.0
  • l1
    15.0
Svorka s vačkou 24.0 M8x1.25 16.0 Oceľ

20265908


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    24.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    16.0
  • h2
    8.0
  • l1
    12.0
Svorka s vačkou 34.0 M12x1.75 24.0 Oceľ

20265922


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    34.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    24.0
  • h2
    12.0
  • l1
    18.0