Menu Hľadať

Nábytkový zámok - Excenter 18.0 mm Jemne kované Collinox Light

This furniture mount T-nut is made from Collinox plated steel and can be inserted into a pre-drilled hole and tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly
Nový kód produktu:

10434840

Starý kód produktu:

464180

34 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka kompatibilnej dosky 18.0 mm
Hĺbka kompatibilného otvoru 13.2 mm
Vonkajší priemer 15.3 mm
Celková výška 13.0 mm
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Plný materiál Zliatina zinku
Dokončiť Jemne kované Collinox Light
Price per piece incl VAT 0.1788 EUR
Commodity Code 9403999090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás