Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20085315
1222420
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,9654 € |
| A | 68.0 mm |
|---|---|
| A | 2.677 in |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 43.0 mm |
| C | 1.693 in |
| D | 0.047 in |
| D | 1.2 mm |
| E | 6.9 mm |
| E | 0.272 in |
| Farba | Zelená |
| Materiál tela | PP |
| Typ | 3 |
| Štýl | RFID |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku