20263126
20263126
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ/prevedenie vozíka | Krátka |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol H6 | 12.0 |
| l1 | 20.3 |
| d2 | M5x10 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 30.0 |
| h2 | 24.5 |
| h3 | 8.0 |
| Hmotnosť g | 82.0 |
| h4 | 15.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 ±02 | 33.0 |
| w3 | 22.0 |
| w4 | 5.5 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Materiál tela | Hliník |
| Materiál ložiska | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku