Menu Hľadať

Vozík pre lineárne vedenie 53.0 M6x12 54.0 Hliník

Tento uzavretý nerezový vozík pre lineárne vedenie sa používa v systémoch lineárneho pohybu v spojení s hriadeľmi z tvrdenej nerezovej ocele. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s nerezovým lineárnym puzdrom.
Nový kód produktu:

20263270

Starý kód produktu:

20263270

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Bežné
Materiál guľôčkovej formy Resin
d1 tol H6 20.0
l1 53.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 245.0
Hmotnosť g 11.0
h4 21.0
l2 ±02 40.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Materiál tela Hliník
Materiál ložiska Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás