20262679
20262679
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ/prevedenie vozíka | Ložiská uzavretého typu |
|---|---|
| d1 for h7 | 25.0 |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| w1 | 160.0 |
| h1 | 56.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 24.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 & w2 | 140.0 |
| l3 ±002 | 88.0 |
| d3 | 9.0 |
| w4 | M10 |
| Dyn. load C max. kN | 5.5 |
| Static load C0 max. kN | 8.5 |
| Hmotnosť kg | 4.07 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku