Menu Hľadať

Vozíky Quadro

Vo výrobe

Tieto vozíky Quadro sú uzavreté, so samovyrovnávacími lineárnymi guľovými ložiskami, dvoma integrovanými tesneniami a mazacím otvorom. Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.

Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť. Rovnomerne rozdeľujú zaťaženie v celom vozíku, minimalizujú ohyb a maximalizujú tuhosť, znižujú nebezpečenstvo vibrácií a poskytujú spoľahlivý výkon aj v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Výmenou guličkových držiakov, koncových dosiek a tesnení však môžu odolávať teplotám až do +120 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.
  • Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1759, SRL1758

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Typ/prevedenie vozíka Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Ložiská uzavretého typu
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Ložiská otvoreného typu
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Ložiská otvoreného typu
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Ložiská uzavretého typu
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Ložiská uzavretého typu
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Ložiská uzavretého typu
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Ložiská otvoreného typu
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Ložiská uzavretého typu
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Ložiská otvoreného typu
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Ložiská otvoreného typu
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Ložiská uzavretého typu
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Ložiská otvoreného typu
Vozík Quadro 16.0 100.0 M6 Hliník

20263515


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská uzavretého typu
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Vozík Quadro 20.0 130.0 M8 Hliník

20263539


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská otvoreného typu
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0
Vozík Quadro 16.0 100.0 M6 Hliník

20263522


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská otvoreného typu
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0
Vozík Quadro 12.0 85.0 M6 Hliník

20262648


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská uzavretého typu
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0
Vozík Quadro 25.0 160.0 M10 Hliník

20262679


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská uzavretého typu
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Vozík Quadro 40.0 230.0 M16 Hliník

20262662


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská uzavretého typu
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Vozík Quadro 12.0 85.0 M6 Hliník

20263485


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská otvoreného typu
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Vozík Quadro 20.0 130.0 M8 Hliník

20262655


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská uzavretého typu
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Vozík Quadro 40.0 230.0 M16 Hliník

20263560


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská otvoreného typu
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Vozík Quadro 30.0 180.0 M12 Hliník

20263553


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská otvoreného typu
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Vozík Quadro 30.0 18.0 M12 Hliník

20263409


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská uzavretého typu
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0
Vozík Quadro 25.0 160.0 M10 Hliník

20263546


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Ložiská otvoreného typu
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0