Menu Hľadať

Vozík Quadro 12.0 85.0 M6 Hliník

Vozík Quadro je ložisko uzavretého typu, ktoré dosahuje presný a efektívny lineárny pohyb pri vysokých zaťaženiach. Vo vnútri má štyri lineárne puzdrá, ktoré zvyšujú stabilitu. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s oceľovými lineárnymi puzdrami.
Nový kód produktu:

20263485

Starý kód produktu:

20263485

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Ložiská otvoreného typu
d1 for h7 12.0
d1 tol H6 22.0
w 7.0
w1 85.0
h1 30.0
h2 18.0
h3 13.0
h4 13.0
l1 85.0
l2 & w2 73.0
l3 ±002 42.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.3
Static load C0 max. kN 2.0
Hmotnosť kg 0.59

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás