20263515
20263515
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ/prevedenie vozíka | Ložiská uzavretého typu |
|---|---|
| d1 for h7 | 16.0 |
| d1 tol H6 | 26.0 |
| w1 | 100.0 |
| h1 | 36.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 15.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 & w2 | 88.0 |
| l3 ±002 | 54.0 |
| d3 | 5.3 |
| w4 | M6 |
| Dyn. load C max. kN | 1.4 |
| Static load C0 max. kN | 2.2 |
| Hmotnosť kg | 1.02 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku