Menu Hľadať

Vozíky s prírubou - štandardné

Vo výrobe

Tieto štandardné vozíky s prírubou sú typom lineárneho ložiska používaného pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým zaťažením. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Ich oceľové koľajnice sú tvrdené pre väčšiu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.

Nosníky budú pripájané oddelene od koľajníc a montované na falošných blokoch. Ak chcete vložiť vozík na koľajnice, zarovnajte falošný blok ku koncu koľajnice a nasuňte ho. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.

  • Oceľové koľajnice sú tvrdené pre väčšiu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
  • Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
  • Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1016F

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť koľajnice h2 h1 w1 l3 l2 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
Nosník s prírubou 35.0 111.5 48.0 Oceľ

20158705


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    100.0
Nosník s prírubou 15.0 58.6 24.0 Oceľ

20158637


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    47.0
Nosník s prírubou 25.0 79.2 36.0 Oceľ

20158668


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    36.0
  • l2
    57.5
  • w1
    70.0
Nosník s prírubou 45.0 174.0 60.0 Oceľ

20158736


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    120.0
Nosník s prírubou 35.0 123.5 48.0 Oceľ

20158798


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    100.0
Nosník s prírubou 45.0 145.0 60.0 Oceľ

20158804


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    120.0
Nosník s prírubou 55.0 210.0 70.0 Oceľ

20158750


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    140.0
Nosník s prírubou 35.0 153.5 48.0 Oceľ

20158712


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    100.0
Nosník s prírubou 20.0 82.9 30.0 Oceľ

20158651


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    82.9
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    63.0
Nosník s prírubou 55.0 155.0 70.0 Oceľ

20158743


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    140.0
Nosník s prírubou 25.0 93.9 36.0 Oceľ

20158774


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    36.0
  • l2
    72.2
  • w1
    70.0
Nosník s prírubou 55.0 193.0 70.0 Oceľ

20158811


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    140.0
Nosník s prírubou 45.0 129.0 60.0 Oceľ

20158729


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    120.0
Nosník s prírubou 30.0 94.8 42.0 Oceľ

20158682


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    90.0
Nosník s prírubou 15.0 66.1 24.0 Oceľ

20158767


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    47.0
Nosník s prírubou 30.0 105.0 42.0 Oceľ

20158781


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    90.0
Nosník s prírubou 25.0 108.6 36.0 Oceľ

20158675


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    36.0
  • l2
    86.9
  • w1
    70.0
Nosník s prírubou 30.0 130.5 42.0 Oceľ

20158699


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    90.0
Nosník s prírubou 20.0 70.1 30.0 Oceľ

20158644


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    70.1
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    63.0