Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Skupina SR: SR5526
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ kľúča | Dĺžka zachytenia | Rozpätie zachytenia | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6525 € - 4,126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,1522 € - 6,4589 € | 100 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,7847 € - 7,4429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
21 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku