Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Skupina SR: SR5518
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dĺžka rukoväte | Dĺžka jazýčka | Materiál | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9331 € - 5,4812 € | 100 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,0876 € - 8,5226 € | 2 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
S odlišnými kľúčmi
|
||
| 8,2047 € - 8,2047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,0876 € - 8,5226 € | 3 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
S odlišnými kľúčmi
|
||
| 6,4062 € - 8,9687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 4,111 € - 4,5678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,4062 € - 8,9687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 8,7995 € - 12,3193 € | 2 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 6,2111 € - 8,6955 € | 7 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 6,4196 € - 8,9874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 6,4198 € - 8,9877 € | 6 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 6,9488 € - 10,8092 € | 4 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zliatina zinku
|
S odlišnými kľúčmi
|
||
| 4,4454 € - 6,915 € | 1 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 6,4062 € - 8,9687 € | 52 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 6,6451 € - 9,3032 € | 50 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
S odlišnými kľúčmi
|
||
| 7,3921 € - 10,349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zliatina zinku
|
S odlišnými kľúčmi
|
||
| 6,9488 € - 10,8092 € | 28 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zliatina zinku
|
S odlišnými kľúčmi
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku