Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.
Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1076 € - 0,2097 € | 10000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,3551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1674 € | 12294 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,3642 € | 1890 Na sklade |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,136 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,1533 € | 1000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1151 € - 0,2241 € | 1500 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,7439 € | 200 Na sklade |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,3979 € | 6500 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,168 € | 2514 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,3092 € | 1500 Na sklade |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,223 € - 0,4347 € | 35600 Na sklade |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,129 € - 0,251 € | 4000 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2143 € - 0,4194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2274 € - 0,4408 € | 950 Na sklade |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,3673 € | 10 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,3092 € | 2800 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,3979 € | 629 Na sklade |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,3245 € | 2424 Na sklade |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1415 € - 0,3827 € | 13000 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.531 in
13.5 mm