Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bočné uvoľňovacie zátky poskytujú bezpečné a pohodlné utesnenie pre rôzne aplikácie. Bočný uvoľňovací mechanizmus umožňuje rýchle nasadenie a vybratie bez použitia náradia, čím sa zabezpečí tesné utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1120
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | HD | Farba | Materiál | OD | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,156 € - 0,156 € | 11750 Na sklade |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1271 € - 0,1271 € | 330 Na sklade |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1545 € - 0,1545 € | 9000 Na sklade |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
| 0,1938 € - 0,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1415 € - 0,1415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1735 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1376 € - 0,1376 € | 500 Na sklade |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1338 € - 0,1338 € | 700 Na sklade |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1793 € - 0,1793 € | 250 Na sklade |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 500 Na sklade |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metrické
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku