Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M26 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M26 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10285756

Starý kód produktu:

498544

572 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 32.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 19.0 mm
Veľkosť závitu M26 x 1.5
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás