Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením

Na sklade

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu SW Farba L Štandard pre závit Typ Kúpiť
500 Na sklade
14.0 mm
3/8 in x 24
7.0 mm
Žltá
10.0 mm
UNF
1
207 Na sklade
21.0 mm
9⁄16 in x 18
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
1
Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
35 Na sklade
28.0 mm
7/8 x 14
15.0 mm
Žltá
13.5 mm
UNF
1
550 Na sklade
50.0 mm
1-5/8 in x 12
24.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
350 Na sklade
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
1
100 Na sklade
35.0 mm
11⁄16 in x 12
19.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
500 Na sklade
19.0 mm
1/2 in x 20
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
1
Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
13⁄16 in x 12
22.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
1-7/8 in x 12
30.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
10285824 Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
5/8 in x 18
13.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
1
Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
3/4 in x 16
13.0 mm
Žltá
13.5 mm
UNF
1
320 Na sklade
31.0 mm
1 in x 14
17.0 mm
Žltá
13.5 mm
UNF
1
2765 Na sklade
28.0 mm
M22 x 1.5
15.0 mm
Žltá
12.0 mm
Metrické
1
283 Na sklade
38.1 mm
1-3/16-12
28.6 mm
Červená
15.0 mm
UNF
2
3400 Na sklade
20.8 mm
5/8-18
14.3 mm
Červená
9.5 mm
UNF
2
Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M36 x 2.0
24.0 mm
Žltá
15.0 mm
Metrické
1
Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M52 x 2.0
30.0 mm
Žltá
15.0 mm
Metrické
1
8500 Na sklade
14.5 mm
M10 x 1
7.0 mm
Žltá
10.0 mm
Metrické
1
7650 Na sklade
18.5 mm
1/2-20
11.1 mm
Červená
8.7 mm
UNF
2
  • z/zo 4
Závit UNF 3/8 in x 24 Polyetylén HD Žltá

10286951


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in x 24
Závit UNF 9⁄16 in x 18 Polyetylén HD Žltá

10286982


Úroveň zásob
207 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9⁄16 in x 18
Závit UNF 15⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10285855


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16 in x 12
Zátka so závitom Závit UNF 7/8 x 14 Polyetylén HD Žltá

10287002


Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 x 14
Závit UNF 1-5/8 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10287026


Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8 in x 12
Závit UNF 7⁄16 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10286968


Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7⁄16 in x 20
Závit UNF 11⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10285848


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    11⁄16 in x 12
Závit UNF 1/2 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10286975


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in x 20
Závit UNF 13⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10287019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    13⁄16 in x 12
Závit UNF 1-7/8 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10287033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8 in x 12
Závit UNF 5/8 in x 18 Polyetylén HD Žltá

10285824


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in x 18
Závit UNF 3/4 in x 16 Polyetylén HD Žltá

10286999


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in x 16
Závit UNF 1 in x 14 Polyetylén HD Žltá

10285831


Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in x 14
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M22 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10286883


Úroveň zásob
2765 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
Zátka so závitom Závit UNF 1-3/16-12 Polyetylén HD Červená

10149379


Úroveň zásob
283 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 5/8-18 Polyetylén HD Červená

10149423


Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-18
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M36 X 2.0 Polyetylén HD Žltá

10285800


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2.0
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M52 X 2.0 Polyetylén HD Žltá

10286944


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M52 x 2.0
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M10 x 1 Polyetylén HD Žltá

10286838


Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1/2-20 Polyetylén HD Červená

10149416


Úroveň zásob
7650 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20