Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7168 € - 1,3889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-7/8
|
Žltá
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1102 € - 0,218 € | 2214 Na sklade |
1 in
|
Modrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
JIC
|
|
||
| 0,0636 € - 0,1224 € | 25 Na sklade |
1/2 in
|
Modrá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
JIC
|
|
||
| 0,1948 € - 0,4958 € | 32580 Na sklade |
7/16
|
Žltá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0802 € - 0,1543 € | 15995 Na sklade |
3/4 in
|
Modrá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
JIC
|
|
||
| 0,0901 € - 0,1744 € | 5170 Na sklade |
5/8
|
Žltá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,2703 € - 0,5346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-3/16
|
Žltá
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,096 € - 0,1902 € | 3450 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5518 € - 0,9468 € | 27 Na sklade |
1-5/8
|
Žltá
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0659 € - 0,1308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
JIC
|
|
||
| 0,0855 € - 0,1693 € | 5378 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1251 € - 0,2595 € | 200 Na sklade |
9/16
|
Žltá
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0526 € - 0,1045 € | 750 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1891 € - 0,3734 € | 1185 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1948 € - 0,4152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
Žltá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0635 € - 0,126 € | 22600 Na sklade |
7/16 in
|
Modrá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
JIC
|
|
||
| 0,3413 € - 0,6899 € | 1465 Na sklade |
1-5/16
|
Žltá
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0961 € - 0,1861 € | 6037 Na sklade |
11/16
|
Žltá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1863 € - 0,4778 € | 600 Na sklade |
3/8
|
Žltá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1021 € - 0,1974 € | 3500 Na sklade |
13/16
|
Žltá
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku